(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Brand |
|
---|---|
CAD |
|
Days to Ship |
|
1 itemsMặt hàng
You can add up to 6 items per a category to the compare list.
ZEBRA
A reliable long-seller. Twin-tip type marker for fine and extra fine lines[Features]・ A creditable and reliable long-seller. Twin-tip type for fine and extra fine lines.・ It uses alcohol-based ink.・ For both fine and extra fine letter writing・ Not suitable for flexible PVC products such as floating rings.[Applications]・ Quick drying / water resistance・ It can be widely used for paper, cloth, wood, cardboard, glass, plastic, metal, vinyl, etc.
From: 39,334 VND |
---|
Days to Ship: Số ngày giao hàng: 9 Day(s) |
BrandNhãn hiệu |
---|
Product SeriesDòng sản phẩm |
From |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
You can add up to 6 items per a category to the compare list. | |
BrandNhãn hiệu | ZEBRA |
Product SeriesDòng sản phẩm | |
From | 39,334 VND |
Days to ShipSố ngày giao hàng | 9 Day(s) |