(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Nitrile Rubber Gloves 4.5 (COBALT)【100 Pieces Per Package】 (Part Number)

Nitrile Rubber Gloves 4.5 (COBALT)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      112,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nitrile Rubber Gloves 4.5 Cobalt size L

Part Number
NITG-COBALT-4.5-9-SUP-L
NITG-COBALT-4.5-9-SUP-M
NITG-COBALT-4.5-9-SUP-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize Mass (g/pair) Qty/pack

112,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day L9100 pcs/box

112,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day M9100pcs/box

112,000 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

Same day S8100pcs/box

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Nitrile Rubber Color Cobalt Material Nitrile
Overall length (cm) 24