(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Conductive Foldable Container "CR Type", Lid

Conductive Foldable Container "CR Type", Lid
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      499,508VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CR-D2F-EA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

499,508 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

External Shape Width(mm) 530 External Shape Depth(mm) 366 Product Type Conductive container
External Height(mm) 18 Trusco Code 819-1376 Color Black
Compatible Container CR-S50-EA / CR-S40-EA / CR-S30-EA Surface resistance value 10⁶ Ω or less Mass(g) 700

Please check the type/dimensions/specifications of the part CR-D2F-EA in the Conductive Foldable Container "CR Type", Lid series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CR-D2F-EA trong chuỗi Conductive Foldable Container "CR Type", Lid.