(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
CR-S30-EA |
CR-S40-EA |
CR-S50-EA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (L) | External Height (mm) | Effective inside dimensions (frontage x depth x height) (mm) | Trusco Code | Surface resistance value | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,432,425 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 31 | 221 | 494 x 336 x 201 | 819-1375 | 10⁵ Ω or less | 2500 | ||
1,525,445 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 41 | 272 | 494 x 336 x 252 | 819-1374 | 10⁶ Ω or less | 2800 | ||
1,620,766 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 50 | 325 | 494 x 336 x 305 | 819-1373 | 10⁷ Ω or less | 3100 |
Loading...Tải…
External Shape Width(mm) | 532 | External Shape Depth(mm) | 368 | Product Type | Conductive container |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Conductive Polypropylene | Color | Black | Folded Height | 86 |
Compatible lid (sold separately) | CR-D2F-EA |