(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Deluxe Tool Set for Professional Use (12.7mm drive) (Part Number)

Deluxe Tool Set for Professional Use (12.7mm drive)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      16,476,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
S7000DS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

16,476,435 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool set and tool box only Tool set Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 310 x 225 x 50 Set Content(Point) 52
Case color Black Mass(g) 15300 Trusco Code 856-2083
Set contents (details) Socket Dodecagon: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32: NHS414S / Ratchet Handle (push type): 12.7 (1/2): NRH4P / Extension Bar: 12.7 (1/2) x 150: NEB4150 / Nut spinner handle: 12.7 (1/2) x 306: NSH4 / Double-end Wrench: 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27: S4506N / Double-end Wrench: 6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 22 x 24: SX60J / Go-Through Square Shaft Screwdriver: ⊖75, ⊖100, ⊖150, ⊕No.1, No.2, No.3: SD06S / Adjustable Wrench: 300: MAN30 / Combination Pliers: 200: CPZ200 / Water Pump Pliers: 250: GWP250 / Pliers: 175: SZ175S / Needle-Nose Pliers: 150: SL150S / Nipper: 150: SN150SS / Long ball point hexagon wrench: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10: HKLB9S / Combination Hammer: 1 Pound: HM7410 / Tool Chest: 496 x 222 x 240: S496B

Please check the type/dimensions/specifications of the part S7000DS in the Deluxe Tool Set for Professional Use (12.7mm drive) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S7000DS trong chuỗi Deluxe Tool Set for Professional Use (12.7mm drive).