(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hexagon Wrench Extra Long

Hexagon Wrench Extra Long
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,120,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
LH-17
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,120,751 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Width across flat dimension(mm) 17 Overall length (L dimension)(mm) 320 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 60
Trusco Code 811-6349 Mass(g) 756 Material Special alloy steel, SNCM + V Special, Surface treatment: Reinforced nickel plating (EL/armor plating)

Please check the type/dimensions/specifications of the part LH-17 in the Hexagon Wrench Extra Long series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LH-17 trong chuỗi Hexagon Wrench Extra Long.