(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Hexagon Key Wrench AY

Long Hexagon Key Wrench AY
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      596,395VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
AY1700
AY-1200
AY-1400
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth across flat dimension
(mm)
Overall length (L dimension)
(mm)
Trusco Code Mass

996,226 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14280816-5053448 g

596,395 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 12250816-5052290 g

815,553 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 17320816-5054754 g

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Super strong alloy steel, Surface treatment: Nickel chrome plating Hardness HRC54-58