(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Width(mm) | 160 | Vertical(mm) | 200 | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Pocket Size (Length x Width x Gusset Width)(mm) | 120 x 150 x 35 | Trusco Code | 819-1743 | Mass(g) | 30 |
Material | Polyvinyl Chloride (PVC), Acrylic Foam |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ASP-1620 in the Adsorption Sheet Pocket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ASP-1620 trong chuỗi Adsorption Sheet Pocket.