(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Attachable Hard Pop Case

Attachable Hard Pop Case
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      220,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SCC-A3
SCC-A4
SCC-B4
SCC-B5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Vertical
(mm)
Corresponding Size Trusco Code Mass
(g)

375,836 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 322435A3 Vertical818-3717190

241,675 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 235312A4 Vertical818-3716100

298,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 282380B4 Vertical818-3718145

220,826 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 207272B5 Vertical818-371977

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Thickness(mm) 0.4 Color Transparent Material Hard PVC