(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sheet Pocket

Sheet Pocket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      396,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SP-A45
SP-CARD25
SP-CD15
SP-PC30
SP-TC5
SP-TC10
SPM-DH5
SPM-M10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngDetails Type Width
(mm)
Vertical
(mm)
Pocket Inner Size
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

666,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) A4 document holder 5 stages320800295 x 255856-3338270

648,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Card holder 5 rows 5 stages for both vertical and horizontal use56044060 x 100856-3339140

612,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) CD holder 15 pocket560850140 x 182856-3340270

689,609 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Card holder 30 pocket5951010105 x 110856-3343300

396,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Time-card holder 5 stages122370140 x 103856-334560

594,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Time-card holder 2 rows 5 stages225370140 x 103856-3344100

468,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5 stages for slip holder135800103 x 118856-334180

486,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) With gusset 2 rows 5 stages285670102 x 130856-3342150

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Main Body: Nylon, Pocket: PVC