(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Trusco Code | 855-8100 | Mass(g) | 0.9 | Number Contained In A Packet | Press plate attachment / detachment tool spring (1 piece included) |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MGP-HP-SPRING in the Press Plate Detaching Tool, Spring series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGP-HP-SPRING trong chuỗi Press Plate Detaching Tool, Spring.