(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Magnet Diameter(mm) | 11 | Overall Length(mm) | 135 to 605 | Material: magnet | Neodymium magnet |
---|---|---|---|---|---|
Material: main unit | Steel+ Chrome plated | Adsorption Power(N) | 10 | Trusco Code | 856-6672 |
Mass(g) | 30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TMHA-605F in the Magnet Hand (antenna type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TMHA-605F trong chuỗi Magnet Hand (antenna type).