(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parts for Vices, Cap (resin frame type)【1-2 Pieces Per Package】

Parts for Vices, Cap (resin frame type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      439,068VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
TVJK-75
TVJK-100
TVJK-125
TVJK-150
TVJK-200
TVJK-250
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWeight (g) Size
(mm)
Applicable Vise Width
(mm)
Trusco Code

510,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 4575 x 29 x 1775819-1245

439,068 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 60102 x 29 x 17100819-1246

490,911 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 75127 x 29 x 17125819-1247

600,190 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 90152 x 29 x 17150819-1248

1,025,550 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 120203 x 29 x 17203819-1249

1,294,300 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s) 150254 x 29 x 17250819-1250

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Frame Material ABS resin