(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
TPSM-09060 |
TPSM-09075 |
TPSM-12060 |
TPSM-12075 |
TPSM-15060 |
TPSM-15075 |
TPSM-18060 |
TPSM-18075 |
TPSM-18090 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Sheet dimensions (mm) | Trusco Code | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,717,000 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 900 x 600 x 1.5 | 114-5450 | 1.07 | ||
3,169,667 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 900 x 750 x 1.5 | 114-5451 | 1.34 | ||
3,622,667 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1200 x 600 x 1.5 | 114-5453 | 1.42 | ||
4,641,334 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1200 x 750 x 1.5 | 114-5454 | 1.78 | ||
4,075,334 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1500 x 600 x 1.5 | 114-5455 | 1.19 | ||
5,547,000 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1500 x 750 x 1.5 | 114-5456 | 2.23 | ||
4,867,667 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1800 x 600 x 1.5 | 114-5457 | 2.14 | ||
6,679,000 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1800 x 750 x 1.5 | 114-5458 | 2.67 | ||
7,018,667 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 1800 x 900 x 1.5 | 114-5459 | 3.2 |
Loading...Tải…
Thickness(mm) | 1.5 | Color details | Green | Material | Polyvinyl chloride (PVC) |