(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 1000, 6.0g【100 Pieces Per Package】

12" Cleanroom White Nitrile Gloves Class 1000, 6.0g
  • Sale
  • Until 31/03/2025

You can add up to 6 items to the comparison list.
Filter By :

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    275,010 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
12-OCPFNF-WA-LD-6.0G-L SALE
12-OCPFNF-WA-LD-6.0G-M
12-OCPFNF-WA-LD-6.0G-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

275,010 VND

123,755 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day L

275,010 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day M

275,010 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day S

Basic Specifications

Product Description

Feature: Non-Sterile, Ambidextrous, Finger Texture Surface, Long Cuff, Powder Free, SulphurFree, Low Dermatitis Claim , Anti-static

Part Number
12-OCPFNF-WA-LD-6.0G-L SALE
12-OCPFNF-WA-LD-6.0G-M
12-OCPFNF-WA-LD-6.0G-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

275,010 VND

123,755 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day L

275,010 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day M

275,010 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

Same day S

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1