(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

King Power Safety Shoes O-807W (KPRSH-O-807W-36)

King Power Safety Shoes O-807W (KPRSH-O-807W-36)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    766,667 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KPRSH-O-807W-36
KPRSH-O-807W-37
KPRSH-O-807W-38
KPRSH-O-807W-39
KPRSH-O-807W-40
KPRSH-O-807W-41
KPRSH-O-807W-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

766,667 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 36

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 37

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 38

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 39

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 40

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 41

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 42

Basic Specifications

  • Product Type
    Safety shoes
  • Shape
    Low-top shoe
  • Antistatic Function
    Available
  • Upper Type
    Without String
  • Oil Resistance
    NA
  • Color
    White Type
  • Toe box
    Available
  • Standard detail
    EN ISO 20345
  • Standard weight
    1200g/Pair
  • Materials
    Upper: microfiber, Toecap: composite, Outsole: rubber
  • Features
    Wear-resistance, Toe protection, Anti-slip, Anti-shock, Anti-static

Product Description

[Features]
· Protect foots and toes from shock and injury.
· No string for emergency case.
[Applications]
· For most factories, construction sites

Part Number
KPRSH-O-807W-36
KPRSH-O-807W-37
KPRSH-O-807W-38
KPRSH-O-807W-39
KPRSH-O-807W-40
KPRSH-O-807W-41
KPRSH-O-807W-42
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size

766,667 VND

1 Piece(s) 20 Day(s) 36

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 37

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 38

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 39

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 40

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 41

766,667 VND

10 Piece(s) 20 Day(s) 42

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1