(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Panel Meter Module (Direct Current Voltmeter), MT-P Series

Digital Panel Meter Module (Direct Current Voltmeter), MT-P Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,926,758VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

You can easily set the range by replacing the connector on the circuit board.

 
Part Number
3-9767-01
3-9767-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(mm)
DIN standard Measurement Range (Resolution) Weight
(g)

1,926,758 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 72×36×2272×36mm199.9 mV (100 µV) / 1.999 V (1 mV) / 19.99 V (10 mV) / 199.9 V (100 mV) / 400 V (1 V)Approx. 30

2,312,110 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) 96×48×2296×48mm399.9 mV (100 µV) / 3.999 V (1 mV) / 39.99 V (10 mV) / 399.9 V (1 V)Approx. 50

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Display 3 1/2 LCD display (maximum display 1,999, character height 17.2 mm)