(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA506AB-32 |
EA506AB-36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Size (W × D × H) | Breadth (mm) |
Depth (mm) |
Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301,798 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 263g | Inner Dimension: 155 x 120 x 115 mm external dimensions: 210 × 165 × 130 mm | 210 | 165 | 130 | ||
395,965 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 548g | Inner Dimension: 280 x 155 x 150 mm external dimensions: 345 × 205 × 165 mm | 345 | 205 | 165 |
[Features]
・ Stackable
·A container with a lid made of plastic buckle
・ The holding parts are thickened so that it does not hurt your hands when carrying heavy luggage
·The molded part of the buckle has a concave finish that is easy to grip
Part Number |
---|
EA506AB-32 |
EA506AB-36 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Weight | Size (W × D × H) | Breadth (mm) |
Depth (mm) |
Height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301,798 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 263g | Inner Dimension: 155 x 120 x 115 mm external dimensions: 210 × 165 × 130 mm | 210 | 165 | 130 | ||
395,965 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 548g | Inner Dimension: 280 x 155 x 150 mm external dimensions: 345 × 205 × 165 mm | 345 | 205 | 165 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.