(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

[Rechargeable]Working Light / LED (White/Natural Color)

[Rechargeable]Working Light / LED (White/Natural Color)

You can add up to 6 items to the comparison list.
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
Illuminates in 2 patterns, white and natural
[Product Specifications]
·Light Source: LED bulb
·Battery used: Lithium ion battery (Chargeable using USB)
·Power Supply: Lithium ion rechargeable battery (Built-in the main body)
·Brightness (Lumens): High: 800
Low: 600
UV: 500 mW
·Continuous Illumination (Hours): 3 hours and 45 minutes
·Continuous lighting time (UV): 15 hours
·Charge time: 8 hours
·Weight: 485 g
·Overall Length: 432 mm (When folded: 249 mm)
·Can be folded and stored compactly
·The light bar illuminates 180°
·Ultra-low profile: can be used even in narrow spaces
·Lithium ion battery is fully charged in 8 hours. Can be charged via USB or the charger that came with EA758SD-17.

·Retractable hook
· Magnet included
·Head angle adjustable (180°)

Loading...Tải…

Close

Comparison list