(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
EA724RS-1 |
EA724RS-2 |
EA724RS-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mirror Size | Elastic Length (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,489,927 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ø32mm | 170 to 700 | 56 | ||
1,500,797 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ø57mm | 178 to 920 | 70 | ||
1,564,987 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 45×70mm | 178 to 925 | 78 |
·Shaft Part: Stainless steel
·With ball joint (Can rotate 180°)
·Grip that is strong against chemicals and easy to grip
Part Number |
---|
EA724RS-1 |
EA724RS-2 |
EA724RS-3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mirror Size | Elastic Length (mm) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,489,927 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ø32mm | 170 to 700 | 56 | ||
1,500,797 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ø57mm | 178 to 920 | 70 | ||
1,564,987 VND |
1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 45×70mm | 178 to 925 | 78 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.