(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vacuum Line Glass Stopcock 2210-4

Vacuum Line Glass Stopcock 2210-4

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 2210-4

  • AS ONE Part Number
    62-2091-01
Part Number
2210-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

66,776,375 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    62-2091-01

Product Description

[Features]
·Nozzle sizes ø10 and ø12 can also be manufactured.
·Vacuum resistant 5 × 10-^3 torr (when using grease).
·The L dimensions are approximate.
·The drawing will be a 5-unit specification.
[Product Specifications]
·Model: ASVL-4
·Connection (Units): 4
·C: Vacuum Stopcock Oblique Hole Type 24/55
·d (⌀): 12
·Contents: 1 pc.

Specifications of 2210-4

  • AS ONE Part Number
    62-2091-01
Part Number
2210-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

66,776,375 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1