(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Guardner, Super Anti-Static Cap

Guardner, Super Anti-Static Cap

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    566,381 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
408-42052
408-42301
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color AS ONE Part Number Detailed Specifications

566,381 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Blue 61-0073-79 With adjustment string

656,740 VND

2 Piece(s) 7 Day(s) or more White 61-0073-80 With back rubber

Basic Specifications

Product Description

[Features]
·IEC standard compliant super antistatic material cap with excellent antistatic properties.

Part Number
408-42052
408-42301
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color AS ONE Part Number Detailed Specifications

566,381 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more Blue 61-0073-79 With adjustment string

656,740 VND

2 Piece(s) 7 Day(s) or more White 61-0073-80 With back rubber

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1