(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Laboratory Jack, BOY-110, Red

Laboratory Jack, BOY-110, Red

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1520010

  • TGK Part Number
    0974-55-30-03
Part Number
1520010
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,711,886 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Basic Specifications

  • TGK Part Number
    0974-55-30-03

Product Description

[Features]Oxidized aluminum (excluding spindle).
·It is robust and stable, and can be raised and lowered lightly.
·Fine adjustment of height is also possible.
[Product Specifications]
·Swiss Boy
·Part Number: 110
·Top plate dimensions (mm): 120 × 140
·Expansion and contraction range (mm): 60 to 243
·Maximum Load (kg): 50
·Color: Red
·The maximum load capacity is the weight at the center of the top plate.

Specifications of 1520010

  • TGK Part Number
    0974-55-30-03
Part Number
1520010
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

11,711,886 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1