(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Goldwin, Safety Glasses【5 Pieces Per Package】

Goldwin, Safety Glasses

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PA-YG727-5P

  • Product Type
    Goggles
  • Size(mm)
    W163XH67XD168
  • Weight(g)
    57
  • AS ONE Part Number
    61-0131-81
Part Number
PA-YG727-5P
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,537,639 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Goggles
  • Size(mm)
    W163XH67XD168
  • Weight(g)
    57
  • AS ONE Part Number
    61-0131-81

Product Description

[Features]
·Overglass type protective glasses.
·It can be used together with glasses.
·It includes top visor and sides.
·Soft temple.
·Angle and length of temples can be adjusted.

Specifications of PA-YG727-5P

  • Product Type
    Goggles
  • Size(mm)
    W163XH67XD168
  • Weight(g)
    57
  • AS ONE Part Number
    61-0131-81
Part Number
PA-YG727-5P
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,537,639 VND

1 Pack(s)

5 Pieces Per Package

25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1