(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
5-1002GT |
5-603GT |
5-802GT |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | External Size (mm) |
TGK Part Number | Weight (kg) |
Drawer | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,803,361 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 591×557×1081 | 0701-57-07-63 | 70 | 5 tiers | 1 pc. | ||
39,694,715 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 591×557×681 | 0701-57-07-61 | 45 | 3 tiers | 1 pc. | ||
48,459,855 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 591×557×881 | 0701-57-07-62 | 57 | 4 tiers | 1 pc. |
[Features]
·Acrylic windows are used on the entire surface of the drawer so that the inside can be seen. Even if the drawer is closed, the stored items can be grasped, improving work efficiency and awareness of tidying up
·All drawers are locked at the same time with an all-lock mechanism. It is a locking type that the latch mechanism prevents each drawer from coming out freely
Part Number |
---|
5-1002GT |
5-603GT |
5-802GT |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | External Size (mm) |
TGK Part Number | Weight (kg) |
Drawer | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,803,361 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 591×557×1081 | 0701-57-07-63 | 70 | 5 tiers | 1 pc. | ||
39,694,715 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 591×557×681 | 0701-57-07-61 | 45 | 3 tiers | 1 pc. | ||
48,459,855 VND |
1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 591×557×881 | 0701-57-07-62 | 57 | 4 tiers | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.