(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Storage Bag, Purita IV

Storage Bag, Purita IV

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PA8207-01-F

  • Product Model
    Bags / Bags
  • Grated Scale (Class)
    1 ~ 100000
  • Size(mm)
    FREE(200×340×240)
  • Color
    White
  • Specifications
    Pocket fastener specifications (2 places)
  • AS ONE Part Number
    61-0133-94
  • Materials
    Purita IV
Part Number
PA8207-01-F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,586,879 VND

2 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

Product Description

[Features]
·Made of "Purita IV," a material with moderate dust-proofness and high breathability.
·Has excellent washing durability.
·The clean suit and boots can be stored separately, making it convenient to carry as a set.
·Easy to carry with a shoulder strap.

Specifications of PA8207-01-F

  • Product Model
    Bags / Bags
  • Grated Scale (Class)
    1 ~ 100000
  • Size(mm)
    FREE(200×340×240)
  • Color
    White
  • Specifications
    Pocket fastener specifications (2 places)
  • AS ONE Part Number
    61-0133-94
  • Materials
    Purita IV
Part Number
PA8207-01-F
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,586,879 VND

2 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1