(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Antistatic Under Mat

Antistatic Under Mat

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    5,555,830 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
642-3293
642-3294
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
AS ONE Part Number Capacity

5,555,830 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more For 600 × 900 61-0078-81 1 sheet

6,157,862 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more For 600 × 1,200 61-0078-82 1 sheet

Basic Specifications

  • Product Type
    Mat/Sheet
  • Color
    Green
  • Color Details
    Green
  • Capacity
    1 sheet

Product Description

[Features]
·ESD safe type undermat for adhesive mats.

Part Number
642-3293
642-3294
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size
(mm)
AS ONE Part Number Capacity

5,555,830 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more For 600 × 900 61-0078-81 1 sheet

6,157,862 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more For 600 × 1,200 61-0078-82 1 sheet

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1