(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Accessory Support for Triple Tube Type Reaction Vessel 3986-2000

Accessory Support for Triple Tube Type Reaction Vessel 3986-2000

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 3986-2000

  • AS ONE Part Number
    62-2116-40
Part Number
3986-2000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

42,948,207 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    62-2116-40

Product Description

[Features]
・ Material: SUS304
·Power Grip Clamp With Clamp Holder
·Reaction vessel fixed clamp is included.
·The L dimensions are approximate.
[Product Specifications]
·Compatible capacity (For mL): 2000
·Model: LVT-2000-SS
· DN: 120
· L: 150
·Contents: 1 pc.

Specifications of 3986-2000

  • AS ONE Part Number
    62-2116-40
Part Number
3986-2000
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

42,948,207 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1