(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Esclinica Pack WM Double Bag, 100 Pcs.

Esclinica Pack WM Double Bag, 100 Pcs.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of C-CE21

  • TGK Part Number
    0439-23-68-03
Part Number
C-CE21
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,970,850 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Basic Specifications

  • TGK Part Number
    0439-23-68-03

Product Description

[Features]Double bag of PP and PE with excellent heat resistance. (No deodorant ingredients are included)
[Product Specifications]
·Dimensions (mm): Outside 500 × 700 / inside 495 × 720
·Size (Name): WM (double layer)
·Quantity (Pc.): 100
·Heat Resistance Temperature: 130°C
·With a mouth-tightening belt.

Specifications of C-CE21

  • TGK Part Number
    0439-23-68-03
Part Number
C-CE21
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,970,850 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1