(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Slim Stocker S × 6 Tiers 180 × 400 × 850 mm

Slim Stocker S × 6 Tiers 180 × 400 × 850 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 442638

  • AS ONE Part Number
    3-5117-01
Part Number
442638
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,960,159 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    3-5117-01

Product Description

[Features]
·You can check the contents with the semi-transparent drawer.
[Product Specifications]
·Part number: 442638
·Number of drawers: S × 6
·Size (mm): 180 × 400 × 850
·Materials: PP (Polypropylene)
·Drawer Inner Dimensions: 127 × 360.5 × 116 mm

Specifications of 442638

  • AS ONE Part Number
    3-5117-01
Part Number
442638
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,960,159 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1