(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
1520025 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
68,167,344 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more |
[Features]Oxidized aluminum (excluding spindle).
·It is robust and stable, and can be raised and lowered lightly.
·Fine adjustment of height is also possible.
[Product Specifications]
·Swiss Boy
·Part Number: 118
·Top plate dimensions (mm): 240 × 320
·Expansion and contraction range (mm): 120 to 500
·Maximum Load (kg): 90
· Color: gray
·The maximum load capacity is the weight at the center of the top plate.
Part Number |
---|
1520025 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
68,167,344 VND |
1 Piece(s) | 11 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.