(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nitrile NEO 1,000 Pcs. LL

Nitrile NEO 1,000 Pcs. LL

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PA-N1551-LL-1000P

  • AS ONE Part Number
    61-0142-67
Part Number
PA-N1551-LL-1000P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

9,920,292 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-0142-67

Product Description

[Features]
·Nitrile rubber with excellent workability
·Ambidextrous and can be used without waste (Ambidextrous type)
·Smooth type by special processing
·Clean packed product with pure water cleaning
[Product Specifications]
·Approximate Correspondence: Class 100 to 1000
·Materials: Nitrile rubber
·Grip type
·Size: LL
·Quantity: 100 pcs./bag × 10/case

Specifications of PA-N1551-LL-1000P

  • AS ONE Part Number
    61-0142-67
Part Number
PA-N1551-LL-1000P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

9,920,292 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1