(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Parts Tray Base Mount, Model 312, With Anti-Slip Neoprene Base Pad

Parts Tray Base Mount, Model 312, With Anti-Slip Neoprene Base Pad

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 312

  • TGK Part Number
    0990-55-01-02
Part Number
312
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,238,579 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Basic Specifications

  • TGK Part Number
    0990-55-01-02

Product Description

[Features]Comes with 6 grooves for storing compact parts and tools.
·With a non-slip neoprene base pad that won't scratch.
·For model 300 standard type base or model 305 low-profile type base.
·With 3 sets of screw holes on the outer edge for attaching accessories.
[Product Specifications]
·Cast aluminum, PanaVise (Made in USA)
·Model: Model 312
·Dimensions (mm): 216⌀
·Weight (kg): 0.8

Specifications of 312

  • TGK Part Number
    0990-55-01-02
Part Number
312
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,238,579 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1