(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
0456-01-10 |
0456-02-10 |
0456-03-10 |
0456-04-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Ground glass joint | Product Name | Part number | AS ONE Part Number | Filter Length (mm) |
Filter diameter (ømm) |
Tube Connection Port (Outer diameter) (mm) |
Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,308,101 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 34/28 | Gas Wash Bottle 0456-01-10125 | 0456-01-10 | 1-9543-01 | 20 | 10 | ø8 | 1 pc. | ||
4,590,544 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 34/28 | Gas Wash Bottle 0456-02-10250 | 0456-02-10 | 1-9543-02 | 20 | 12 | ø8 | 1 pc. | ||
5,696,262 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 45/40 | Gas Wash Bottle 0456-03-10500 | 0456-03-10 | 1-9543-03 | 25 | 15 | ø9 | 1 pc. | ||
7,761,869 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1,000 | 45/40 | Gas Wash Bottle 0456-04-101000 | 0456-04-10 | 1-9543-04 | 25 | 15 | ø9 | 1 pc. |
[Features]
A gas wash bottle with a borosilicate glass rod filter.
[Capacity (ml)]125 to 1000
[Filter Plate Pores]G-1
Please order the model that corresponds to the dimensions.
Part Number |
---|
0456-01-10 |
0456-02-10 |
0456-03-10 |
0456-04-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Capacity (ml) |
Ground glass joint | Product Name | Part number | AS ONE Part Number | Filter Length (mm) |
Filter diameter (ømm) |
Tube Connection Port (Outer diameter) (mm) |
Contents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,308,101 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 34/28 | Gas Wash Bottle 0456-01-10125 | 0456-01-10 | 1-9543-01 | 20 | 10 | ø8 | 1 pc. | ||
4,590,544 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 34/28 | Gas Wash Bottle 0456-02-10250 | 0456-02-10 | 1-9543-02 | 20 | 12 | ø8 | 1 pc. | ||
5,696,262 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | 45/40 | Gas Wash Bottle 0456-03-10500 | 0456-03-10 | 1-9543-03 | 25 | 15 | ø9 | 1 pc. | ||
7,761,869 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1,000 | 45/40 | Gas Wash Bottle 0456-04-101000 | 0456-04-10 | 1-9543-04 | 25 | 15 | ø9 | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.