(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TS Flash Column Tube (Fluoropolymer Stopcock) 200 ml, 20-24 "Transparent"

TS Flash Column Tube (Fluoropolymer Stopcock) 200 ml, 20-24 "Transparent"

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of CL0169-06-11

  • AS ONE Part Number
    61-0039-18
  • Column Length(mm)
    300
Part Number
CL0169-06-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,277,663 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-0039-18
  • Column Length(mm)
    300

Product Description

[Product Specifications]
·Flask capacity 200 ml
·Upper transparent glass joint TS24/40
·Column inner diameter ø20 mm
·Column length 300 mm

Specifications of CL0169-06-11

  • AS ONE Part Number
    61-0039-18
  • Column Length(mm)
    300
Part Number
CL0169-06-11
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

7,277,663 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1