(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Hand CR 500 Pairs 7.5 Inches

Micro Hand CR 500 Pairs 7.5 Inches

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 〈Important Notice Regarding List Price〉
    After confirming the part number, click the "Confirm Price" button on the right side of the page to see the latest price.

Specifications of PA-TCR20-75-500PEAR

  • AS ONE Part Number
    61-0142-43
Part Number
PA-TCR20-75-500PEAR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,529,455 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-0142-43

Product Description

[Features]
·Left and right separate high quality grip gloves that fit your hand perfectly
·Unique natural finger curves type that fits Japanese hands, reducing fatigue (Comparison with the company's products)
·High-purity water cleaning
[Product Specifications]
·Approximate Correspondence: Class 100
·Materials: natural rubber
·Grip type
·Size: 7.5 inches
·Quantity: 50 pcs. each / bag × 10/case

Specifications of PA-TCR20-75-500PEAR

  • AS ONE Part Number
    61-0142-43
Part Number
PA-TCR20-75-500PEAR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

27,529,455 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1