(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Kartell S.P.A ,Dropper 152.19 mm #88337 500 Included

Kartell S.P.A ,Dropper 152.19 mm #88337 500 Included

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 88337

  • Product Type
    Syringe
  • Capacity(ml)
    3
  • Material
    PE
  • Size(mm)
    ø13.2×152.2H
  • Manufacturer Part Number
    88337
  • TGK Code
    0198222507
  • TGK Part Number
    0198-22-25-07
  • Weight(g)
    900
  • Dimension details(mm)
    Dropper Head Outer Diameter: Approx. 13.2, dropper head length: 40.8
  • Specifications
    Unsterilized multi-pack
Part Number
88337
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,104,622 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Syringe
  • Capacity(ml)
    3
  • Material
    PE
  • Size(mm)
    ø13.2×152.2H
  • Manufacturer Part Number
    88337
  • TGK Code
    0198222507
  • TGK Part Number
    0198-22-25-07
  • Weight(g)
    900
  • Dimension details(mm)
    Dropper Head Outer Diameter: Approx. 13.2, dropper head length: 40.8
  • Specifications
    Unsterilized multi-pack

Product Description

A disposable polyethylene syringe with graduation and a suctioning part. The needle is thin, allowing precision suctioning and discharging of samples.

Specifications of 88337

  • Product Type
    Syringe
  • Capacity(ml)
    3
  • Material
    PE
  • Size(mm)
    ø13.2×152.2H
  • Manufacturer Part Number
    88337
  • TGK Code
    0198222507
  • TGK Part Number
    0198-22-25-07
  • Weight(g)
    900
  • Dimension details(mm)
    Dropper Head Outer Diameter: Approx. 13.2, dropper head length: 40.8
  • Specifications
    Unsterilized multi-pack
Part Number
88337
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,104,622 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1