(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Glovebox, Acrylic, M2 (With Pass Box)

Glovebox, Acrylic, M2 (With Pass Box)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of M2

  • AS ONE Part Number
    61-3243-73
Part Number
M2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

38,996,009 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    61-3243-73

Product Description

[Features]
·Gas replacement allows you to work under different conditions from the outside.
[Product Specifications]
·Depth (mm): 550
·Height (mm): 500
·Seat Size (mm): 220 × 220 (4-fold)
·Materials: Acrylic
·Width (mm): 800
·Germicidal Lamp: N/A
·Weight (kg): 25
·Pass Box Dimensions: 200 × 200 × 200 mm
·Applications: Ideal for work such as preparing reagents and assembling precision parts.
·Country of Manufacture: Japan
·Weight: 25 kg
·Set contents: Gas replacement stopcock / 2 pcs., gloves / 1 pair
·Manufacturer Part Number: M2
·Code Number: 459-9896

Specifications of M2

  • AS ONE Part Number
    61-3243-73
Part Number
M2
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

38,996,009 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1