(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L-Shaped Metal Medium Adapter 9199-L15P

L-Shaped Metal Medium Adapter 9199-L15P

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 9199-L15P

  • AS ONE Part Number
    62-2119-54
Part Number
9199-L15P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

9,827,530 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Basic Specifications

  • AS ONE Part Number
    62-2119-54

Product Description

[Features]
·It is used for connecting the heat medium (plus temperature range) of the reaction vessel to the piping.
·Compatible with constant temperature bath piping such as Hoover, Lauda.
·After connection, cover the surrounding area with a heat insulating material to prevent heat dissipation, etc.
[Product Specifications]
·Model: LHCSL-15P
· DN: 15 A
· M: M16
・ Material: SUS304
·Contents: 1 pc.

Specifications of 9199-L15P

  • AS ONE Part Number
    62-2119-54
Part Number
9199-L15P
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

9,827,530 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1