(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sterilized Plastic Bag Back Roll Type H-230

Sterilized Plastic Bag Back Roll Type H-230

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of H-230

  • TGK Part Number
    0760-23-68-15
Part Number
H-230
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,819,973 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Basic Specifications

  • TGK Part Number
    0760-23-68-15

Product Description

[Features]The color of the indicator changes from blue to brown for autoclave sterilization and from yellow to pink for EOG sterilization.
·It prevents the invasion of bacteria after sterilization and keeps the sterilized state for a long time.
·Please use a sealer for sealing at the required size.
[Product Specifications]
·Model: H-230
·Dimensions (mm) × (m) () are internal dimensions: 250 (230) × 100

Specifications of H-230

  • TGK Part Number
    0760-23-68-15
Part Number
H-230
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

6,819,973 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1