(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
011501213100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
424,236 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
[Features]No harmful hydrochloric acid gas or dioxin is generated even if it is burned.
·Material test results of polyethylene and polypropylene standard tests "appropriate" Japan Food Hygiene Association (Number T021-03655)
·Environmental hormones such as bisphenol A and phthalic esters are not detected. Japan Food Hygiene Association (Number T021-0356)
·The base part of each finger is tightened to fit perfectly for ease of work.
·It comes in a clean package that is hygienic and easy to take out.
[Product Specifications]
・ Size: L
·Quantity: 50 pcs. included
·Color: Natural
·Size: S (ladies) / M (unisex) / L (Men's)
·Length: 45 cm
·Thickness: 45 microns (Thick opening type)
·Materials: Polyethylene
Part Number |
---|
011501213100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
424,236 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.