(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
2 Color Back (Cleanroom Shoes Case)

2 Color Back (Cleanroom Shoes Case)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Not clean-packed.

Specifications of BSC83002

  • Product Model
    Bags / Bags
  • Specifications
    ISO Class 5 (Fed / STD Class 100) equivalent
  • Size(mm)
    230×350×150
  • AS ONE Part Number
    62-3347-96
  • Materials
    Polyester
Part Number
BSC83002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,279,947 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Model
    Bags / Bags
  • Specifications
    ISO Class 5 (Fed / STD Class 100) equivalent
  • Size(mm)
    230×350×150
  • AS ONE Part Number
    62-3347-96
  • Materials
    Polyester

Product Description

[Features]
·It is a cleanroom shoes case.
·With 2 large fastener pockets for storing items separately.
·For sites that requires measures against dirt and dust such as cleanrooms.

Specifications of BSC83002

  • Product Model
    Bags / Bags
  • Specifications
    ISO Class 5 (Fed / STD Class 100) equivalent
  • Size(mm)
    230×350×150
  • AS ONE Part Number
    62-3347-96
  • Materials
    Polyester
Part Number
BSC83002
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,279,947 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Product Specifications

Part number62-3347-96
Code Number810-6198