(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable handy cutters GCC

Cable handy cutters GCC
  • Quality Plus

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    257,334 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GCC-150
GCC-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Weight
(g/w)
IV Line Cutting Performance Blade Width Blade Thickness Blade Length Package size:H X W X D
(mm)

257,334 VND

1 Piece(s) Quote 162mm 150g/w 22mm2 φ9.2mm 25mm 10.8mm 18.6mm 200x73x18mm

301,000 VND

1 Piece(s) Quote 210mm 285g/w 38mm2 φ11.4mm 29mm 12.5mm 17mm 251x73x15mm

Basic Specifications

  • Grip Width
    47mm

Product Description

Cutting Tools for the cable
Suitable to cut the bar and pipe which made of rubber, urethane

Part Number
GCC-150
GCC-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
Weight
(g/w)
IV Line Cutting Performance Blade Width Blade Thickness Blade Length Package size:H X W X D
(mm)

257,334 VND

1 Piece(s) Quote 162mm 150g/w 22mm2 φ9.2mm 25mm 10.8mm 18.6mm 200x73x18mm

301,000 VND

1 Piece(s) Quote 210mm 285g/w 38mm2 φ11.4mm 29mm 12.5mm 17mm 251x73x15mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1