(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electric work screwdriver FESD

Electric work screwdriver FESD

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    140,000 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
FESD+2-100
FESD+2-150
FESD+2-200
FESD-6-100
FESD-6-150
FESD-6-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Shaft Length Blade Length Blade Thickness Mass

140,000 VND

1 Piece(s) Quote 189mm 4952520406144 100mm - - 80g/w

155,834 VND

1 Piece(s) Quote 239mm 4952520406151 150mm - - 93g/w

169,834 VND

1 Piece(s) Quote 289mm 4952520406168 200mm - - 104g/w

140,000 VND

1 Piece(s) Quote 189mm 4952520406113 100mm 6.0mm 0.8mm 80g/w

155,834 VND

1 Piece(s) Quote 239mm 4952520406120 150mm 6.0mm 0.8mm 93g/w

169,834 VND

1 Piece(s) Quote 289mm 4952520406137 200mm 6.0mm 0.8mm 104g/w

Basic Specifications

  • Package Size
    -
  • Grip Thickness
    42mm
  • Shaft Diameter
    6.0mm

Product Description

The shaft: Fully hardened chrome vanadium steel
The point of blade: Black point treatment, magnet type
The grip: the rubber grip

Part Number
FESD+2-100
FESD+2-150
FESD+2-200
FESD-6-100
FESD-6-150
FESD-6-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)
JAN Code Shaft Length Blade Length Blade Thickness Mass

140,000 VND

1 Piece(s) Quote 189mm 4952520406144 100mm - - 80g/w

155,834 VND

1 Piece(s) Quote 239mm 4952520406151 150mm - - 93g/w

169,834 VND

1 Piece(s) Quote 289mm 4952520406168 200mm - - 104g/w

140,000 VND

1 Piece(s) Quote 189mm 4952520406113 100mm 6.0mm 0.8mm 80g/w

155,834 VND

1 Piece(s) Quote 239mm 4952520406120 150mm 6.0mm 0.8mm 93g/w

169,834 VND

1 Piece(s) Quote 289mm 4952520406137 200mm 6.0mm 0.8mm 104g/w

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1