(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
600 × 900 mm Disinfect Mat (Sodium Hypochlorite Available)

600 × 900 mm Disinfect Mat (Sodium Hypochlorite Available)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph shows the representative image of the product.

Specifications of EA997RE-61

  • Size
    600×900mm
  • Materials
    Surface: PP, back side: NBR
  • Thickness
    20mm
Part Number
EA997RE-61
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,156,706 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Size
    600×900mm
  • Materials
    Surface: PP, back side: NBR
  • Thickness
    20mm

Product Description

[Product Specifications]
·Materials: Surface: PP, back side: NBR
·Highly usable in hygiene management of kitchens, food factories, etc.
·Matte base made silicone material with high chemical resistance
·Compatible with "sodium hypochlorite," which is highly effective against various bacteria and viruses.
·Size (mm): 600 × 900
·Thickness (mm): 20

Specifications of EA997RE-61

  • Size
    600×900mm
  • Materials
    Surface: PP, back side: NBR
  • Thickness
    20mm
Part Number
EA997RE-61
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,156,706 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1