(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anti-Slip Mat

Anti-Slip Mat

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph shows the representative image of the product.
  • Order Qty :
  • From :
    7,762,277 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA997RA-81
EA997RA-82
EA997RA-83
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

7,771,614 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Green

7,762,277 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Blue

7,773,147 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Black

Basic Specifications

  • Materials
    PVC
  • Thickness
    2mm
  • Width
    920mm
  • Length
    10m
  • Product Detail Type
    Anti-Slip Mat

Product Description

·Exerts an anti-slip effect with its unique surface shape.
·Drainage performance is improved thanks to perforating processing.

Part Number
EA997RA-81
EA997RA-82
EA997RA-83
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color

7,771,614 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Green

7,762,277 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more Blue

7,773,147 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more Black

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1