(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
EA944DR-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
496,766 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
[Product Specifications]
·Materials: Base material: PEVA, adhesive: Acrylic type
·Exerts an anti-slip effect just by sticking it on a slippery place such as a bath or stairs.
·Glue marks remains only a little and can be peeled off completely.
·Because it is resistant to water, it can also be used in places around water.
·Width (mm): 50
·Length (m): 5
·Thickness (mm): 1
Part Number |
---|
EA944DR-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
496,766 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.