(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Vinyl Sheet (Pear White)

Vinyl Sheet (Pear White)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • The photograph shows the representative image of the product.

Specifications of EA911AF-102

  • Materials
    PVC
  • Width
    915mm
  • Length
    100m
  • Color
    Pear White
  • Thickness
    0.1mm
Part Number
EA911AF-102
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,010,359 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Materials
    PVC
  • Width
    915mm
  • Length
    100m
  • Color
    Pear White
  • Thickness
    0.1mm

Product Description

[Features]
·Resistant to water and dirt, can also be used as a tablecloth
·Can be washed with water

Specifications of EA911AF-102

  • Materials
    PVC
  • Width
    915mm
  • Length
    100m
  • Color
    Pear White
  • Thickness
    0.1mm
Part Number
EA911AF-102
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,010,359 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Product features and specifications

Basic specifications and features of the product

  • Materials: PVC

Standard table

Part numberWidth
(mm)
length
(m)
Thickness
(mm)
EA911AF-101915200.1
EA911AF-1029151000.1