(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
·Powerfully cleans industrial parts with the power of air
[Product Specifications]
·Intake port: R1/4"
·Air Working Pressure: 0.6 to 0.8 MPa
·Main body size: 600 × 450 × 270 (H) mm
·With aluminum net pallet
·Cleaning Tank Capacity: 20 L
Air Working Pressure | 0.6 to 0.8 MPa | Suction Port | R1/4” | Main body size | 600×450×270(H)mm |
---|---|---|---|---|---|
Cleaning Tank Capacity | 20L |