(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wheel Choke (2 Pieces)

Wheel Choke (2 Pieces)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Photo does not necessarily depict actual product.
  • Order Qty :
  • From :
    4,539,336 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EA984SR-1
EA984SR-2
EA984SR-3
EA984SR-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size H

4,539,336 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.0 kg (1 pc.) 254(W)×127(D)×110(H)

5,113,147 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.5 kg (1 pc.) 305(W)×127(D)×110(H)mm

6,206,375 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.2 kg (1 pc.) 381(W)×127(D)×110(H)mm

5,471,939 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.0 kg (1 pc.) 457(W)×127(D)×110(H)mm

Basic Specifications

  • Materials
    Rubber
  • Details 1
    With nylon rope (610 mm)
  • Product Detail Type
    Wheel Choke (2 Pieces)

Product Description

·Made of high density rubber and sturdy.
·Has excellent weather resistance and oil resistance.

Part Number
EA984SR-1
EA984SR-2
EA984SR-3
EA984SR-4
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Weight Size H

4,539,336 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.0 kg (1 pc.) 254(W)×127(D)×110(H)

5,113,147 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.5 kg (1 pc.) 305(W)×127(D)×110(H)mm

6,206,375 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.2 kg (1 pc.) 381(W)×127(D)×110(H)mm

5,471,939 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.0 kg (1 pc.) 457(W)×127(D)×110(H)mm

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1